Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH34792.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

P13 posisjon kobling, rustfritt stål, Worldwide Design

Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Avslutt Vanlig
Materiale Rustfritt stål Duplex 2205 (en 1,4462)
Koblingsjustering Standard
Designversjon Globalt (globalt tilgjengelig materiale)
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Designet for å møtes AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 type 1 (125 % spesifisert kapasitet);ACI 318 type 2 (spesifisert strekkfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600

Diagrammer

Programbilder Ressurser CAD
Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere