T-Series Vertical Sleeve, 22 mm, #7, 127 mm
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
T-Series Vertical Sleeve, 22 mm, #7, 127 mm
Katalog#: RBT7101A
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees
- Used to splice the same diameter bars
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Case-studie
Teknisk håndbok
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.