HFF Steel Nailing Plate, 10 mm, 12 mm, #3, #4, 10M
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
HFF Steel Nailing Plate, 10 mm, 12 mm, #3, #4, 10M
Katalog#: EL1012HFF
The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.
Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enkel å installere
- Ingen spesielle verktøy er nødvendig
- Designed for use with the A12 coupler families
- Positively locks onto the hexagon-shaped coupler
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Case-studie
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.