nVent ILSCOs forhåndsisolerte kontakter

NIMBUS fra nVent ILSCO er bransjeledende innen forhåndsisolerte kontakter og tilbyr det største utvalget av produkter for å dekke alle elektriske behov. Tilbudet inkluderer innganger med multitap – enkel, dobbel eller flersidig – som kan monteres for motorer og 2X med høy tetthet for både kode- og fleksible ledere.
nVent ILSCO introduserte også ClearTap®, som er en klar isolert kontakt. ClearTap®-isolerte multitap-kontakter er tilgjengelige i enkle og doble innganger samt tolednings- og forskyvningskonfigurasjoner. ClearTap® er UL-sertifisert, CSA-sertifisert, områdebasert og dobbelklassifisert for kobber- og aluminiumsledere. Hver lederport er forhåndsfylt med ILSCOs De-Ox®-oksidhemmer for høy pålitelighet og motstandsdyktighet mot rust. Med et lederområde på 14 AWG til 750 kcmil er kontaktene fullt isolert til 600 V med et gjennomsiktig deksel, noe som eliminerer behovet for tape og muliggjøre enkel visuell inspeksjon etter installasjon for å sikre trygge og pålitelige tilkoblinger.
Bruk våre utvalgte ressurser nedenfor for å finne ut mer om de fleksible ledningskontaktene for nVent ILSCO. Hvis du har spørsmål eller leter etter andre ressurser, sender du e-post til EFSmarketing@nvent.com.
Du kan se andre produktlanseringsressurser ved å klikke her.
E-post og sosiale medier
Eksempel på e-post og sosial kopi (for agenter og distributører)