Rustfritt stål vanlig dør, DNSS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Rustfritt stål vanlig dør, DNSS
Denne døren erstatter bakpanelet på et gulvskap, og gir deg tilgang fra baksiden til utstyr montert på forsiden. Den kan også brukes på monteringsplater som er montert bakside mot bakside, for å gi ekstra monteringsplass i skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Standard-dør utstyrt med DIN 3 mm låsesystem og dør-ramme. DSB utstyrssett for dør (hengsler, sperrestenger) må bestilles separat. Tillater alle alternativene for låseprogrammet og 180° hengsler.
- Materiale: 2 mm AISI 304 plate i rustfritt stål / AISI 316L (på forespørsel).
- Maks last: 800 N.
- Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.
- Pakning: 1 stk.
- Monterings krav: Om det ikke har vært dør montert tidligere, benyttes hengselsett DNMKS.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.08in |
| Tykkelse | 2mm |
| Avslutt | Børstet |
| Materiale | Rustfritt stål 304 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.