Mild stål IP beskyttet LCT rack, MCI
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Mild stål IP beskyttet LCT rack, MCI
Serien med kombinerbare ICT-gulvskap av lakkert stål, MCI, er konstruert med integrerte 19" profiler og en bakdør. Det er en ideell løsning for ICT-bruksområder og krever bare begrenset monteringstid, siden profilene er forhåndsmontert. Innkjøp er enkelt med bare ett delenummer for hele løsningen.
Bransjestandarder
cULus_UL Listed
CE UKCA
EAC
GOST
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- «Materiale: Ramme: 1,5 mm stålplate. Dør: 2 mm stålplate. Takplate: 1,5 mm stålplate. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål. 19" profiler: 2 mm sinkbelagt stål.»
- Ramme: Reverserte åpne profiler med sømsveising og 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inkludert integrert eksternt hullmønster.
- Bakdør: Montert med fire hengsler slik at den kan åpnes fra venstre eller høyre. Inkludert dørkarm med hullmønster på 25 mm.
- Sidepaneler: Tilbehør som må bestilles separat.
- Takpanel: Avtakbart.
- Lås: 4-punkters espagnolett-låsesystem. Påvirker ikke den innvendige skapplassen. Standard dobbeltlås med innsats på 3 mm. Standard innsatser, sylindere, løftehåndtak og T-håndtak kan bestilles som tilbehør.
- Bunnplater: Består av tre eller fire (D>600) deler.
- «19" profiler: Gir universalhullmønster på 19" foran og på sidene. Justerbar i dybden med intervaller à 25 mm.»
- Jording: Alle paneler er jordet gjennom monteringen og utstyrt med en separat jordingsbolt.
- «Behandling: Ramme, bakdør og takplate: RAL 7035 strukturert pulverlakk. 19" profiler: sinkbelagt stål.»
- Beskyttelse: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10 når vanlig frontdør og sidepaneler er montert.
- Monteringskrav: Legg til sidepaneler for å lukke sidene. Frontrammen kan dekkes med FFC eller monteres med glassdør eller vanlig dør.
- Levering: Ramme med montert bakdør, takpanel og bunnplater. 19" profiler foran og CIB-festebraketter. Skap med en høyde på 2200 mm leveres med to CMB-profiler montert i dybden. Det følger med jordingsbolter i leveransen. Leveres på en pall med identisk bredde som skapet for å gjøre sammenkobling mulig uten demontering. All emballasje kan resirkuleres.
Spesifikasjoner
| Kroppstykkelse | 0.06in |
| Dørtykkelse | 0.08in |
| Kroppstykkelse | 1.5mm |
| Dørtykkelse | 2mm |
| Farge | Lys grå |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Pulverlakkert; Sinkbelagt |
| Fargekode | RAL 7035 |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.