Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

LAY-IN WIREWAY, NEMA TYPE 12 BOX CONNECTOR; 18210; F22LB; 18440; F44LB; 18680; F66LB; 18880; F126LB; 19370; F88LB Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Bokskontakt med innlagt deksel, 2,50 x 2,50, grå, stål

Katalog#: F22LB

Lay-in Hinged-Cover Box Connectors are used for use inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal. When wireway enters an enclosure, a box connector should be used on the inside of the enclosure to maintain environmental rating.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk

Oppslagstavle

Ressurser CAD

CAD-GENERERING

Distributører i ditt område

Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:

Distributør Antall Dato på lager
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.