Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
IT-kjøler CDU800 enhet for kjølefordeling, 87 x 31 x47", 800 kW, 3PH 480 V (US)
The nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 is designed for efficient and safe supply of IT equipment. The entire system is focused on providing the highest reliability, availability, and serviceability for supporting direct-to-chip liquid cooling. The CDU800 is fed from a primary facility water system (FWS), where the integrated pumps drive the secondary technology cooling system (TCS) cooling loop flow. The heat exchanger transfers the excess heat from the secondary coolant to the primary. The complete system is integrated into an aesthetical enclosure with removable side panels and doors. The CDU can be installed onto a slab or raised floor, in-row with equipment racks or into a separate facility room.
Bransjestandarder
UL/cUL Listed; File No. SA7402
CE
Funksjoner
- 800+kW of cooling capacity @ 6K (850 LPM Primary)
- Redundant high-performance, leak-free pump system
- Integrated variable speed drives
- Coolant connections through top or bottom panel
- Integrated 10-inch touch panel display
- Remote control features through Ethernet, SNMP v3, Modbus
- On-board integrated leak detection
- Unrivaled power density – fits into standard data center footprint
- Serviceable during operation – no need for shut down during system maintenance
- Redundant system layout minimizes risk for single points of failure
- Integrates with nVent Guardian Management Gateway and sensors portfolio
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Oppslagstavle
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.