FBS Flat støttestang
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
FBS Flat støttestang
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Halogen Fri
- Support for threaded busbars
- Three phase with neutral circuit
- Plastic positioning pin for bar location
- Adjusts quickly to accommodate multiple busbar widths
- Protection screen can be fixed using spacers
- A ground can be mounted on either side
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.