Montering av adapter for stålflens
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Montering av adapter for stålflens
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Stålflensadapter og universal strukturell brakett er forhåndsmontert, noe som begrenser arbeidet som kreves i feltet
- Montasje på topp- eller bunn-flens av stålprofiler eller andre bærebjelker
- Lav profil passer lett mellom metalldekk og stålkonstruksjon
- Fjærstopperen sørger for enkel posisjonering
- Integrert vinkelmåler viser enkelt monteringsvinkelen på støtteelementet
- Bolthode som kan brytes av muliggjør enkel installasjon og inspeksjon av seismiske pendelstøtter
- "Fungerer med 1"" gjennom 2"" støtterør for å redusere lagerbeholdning"
- Tilfredsstiller NFPA® 13 som forhåndskvalifisert for seismiske anvendelser
- FM®-spesifikasjon testet
- FM Specification Tested with the following brace members: 1-2 in Sch40 Pipe
Spesifikasjoner
| UL-belastninger | |||
| Delenummer | Flenstykkelse | Avstivning Konstruksjonsdel | Nominell last |
| CSBS1A | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
| 8 - 19 mm | 7561 N | ||
| FM-belastninger | ||||||||
| Delenummer | Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal | |||||||
| Vinkelrett på struktur | Parallelt med struktur | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBS1A | 3780 N | 7910 N | 12320 N | 12630 N | 3910 N | 6360 N | 8980 N | 10720 N |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.