Office and Building Networking
Filtrer etter
Filteret er brukt:
0
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktfamilie
- Høyde
- Beskyttelsesgrad
- Type
- Spenning AC
- Farge
- Dybde
- Håndtakstype
- Arbeider med
- Rackhøyde
- Materiale
- Avslutt
- Høyde
- Lengde
- Montering
- Pakkeantall
- Fargekode
- EMC-skjerming
- Rackbredde
- Bytt uttak
- Bredde
- Bredde
- Gjeldende vurdering
- Gjengestørrelse
- Diameter
- Dybde
- Front finish
- Statisk belastning
- Bakutførelse
- Behandlede kanter
- Nominell spenning
- Rackenheter
- Måletype
Produkter | 149 resultater (739 varer)

Sensor for lekkasjedeteksjon
Rullevæskelekkasjesensor for å oppdage lekkasje langs et rør / område for nVent-SCHROFF-RackPower PDU-er.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Sensor for lekkasjedeteksjon

PDU for Advantage Series-inngangsmålt
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
MI PDU, 1U, 30A(24A)NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-I-1
MI PDU, 2U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 1U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9)4-I-1
MI PDU, 2U, 100A(80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 2U, 100A(80A)NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 1U, 60A(48A)NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-I-1

Inngangsmåling i Advantage-serien, uttaks-byttet PDU

Uttaksmåling i Advantage-serien, Utløsbyttet PDU

Din-skinne for varmeapparat
Støtteskinne for varmeapparat.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Din-skinne for varmeapparat, TS 35/7,5 med monteringsbrakett for 19-tommers panel-/skyvemontering

Termostat med ekstern temperatursensor
Termostat med ekstern sensor.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Termostat med ekstern temperatursensor

Termostat med integrert temperatursensor for varmeapparat eller vifte
Termostat med integrert sensor.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Termostat med integrert temperatursensor for varmeapparat eller vifte

Skjerm, tastatur, pekeplate, 1 U skuff, redusert dybde
Skjerm, tastatur, pekeplate, 1 U skuff, redusert dybde.

Skjerm, tastatur, pekeplate, 1 U-skuff
Skjerm, tastatur, pekeplate, 1 U-skuff.

19-tommers skuff med tastatur 1 U, pekeplate, RAL 9005
19-tommers rackmontert skuff med tastatur.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
19-tommers skuff med tastatur 1 U, pekeplate, RAL 9005, tysk tastatur
19-tommers skuff med tastatur 1 U, pekeplate, RAL 9005, USA-tastatur
19-tommers skuff med tastatur 1 U, pekeplate, RAL 9005, fransk tastatur
19-tommers skuff med tastatur 1 U, pekeplate, RAL 9005, UK-tastatur

Brakett for PEMSA-kurvbrett C for ledning
Støtte for kurvrenner med hurtigkobling for rask takmontering eller profil.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
C-brakett til PEMSA trådkurvbrett 150 mm
C-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 450 mm
C-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 200 mm
C-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 250 mm
C-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 350 mm

Deksel for PEMSA-kurvkurv for ledning
Solide kabelrennedeksler for å beskytte installasjon av høytytende kabler.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PEMSA trådkurvbrett deksel, 100 mm
PEMSA trådkurvbrett deksel, 400 mm
PEMSA trådkurvbrett deksel, 60 mm
PEMSA trådkurvbrett deksel, 150 mm
PEMSA trådkurvbrett deksel, 200 mm
PEMSA trådkurvbrett deksel, 300 mm