Office and Building Networking
Filtrer etter
Filteret er brukt:
0
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktfamilie
- Høyde
- Beskyttelsesgrad
- Type
- Spenning AC
- Farge
- Dybde
- Håndtakstype
- Arbeider med
- Rackhøyde
- Materiale
- Avslutt
- Høyde
- Lengde
- Montering
- Pakkeantall
- Fargekode
- EMC-skjerming
- Rackbredde
- Bytt uttak
- Bredde
- Bredde
- Gjeldende vurdering
- Gjengestørrelse
- Diameter
- Dybde
- Front finish
- Statisk belastning
- Bakutførelse
- Behandlede kanter
- Nominell spenning
- Rackenheter
- Måletype
Produkter | 149 resultater (739 varer)

Strømfordelingsmoduler kretsbryter
GFCI-bryter robust, beskytter mot bakkefeil og gir full beskyttelse.

19-tommers Power Distributor, 3-fase
19-tommers strømfordelingsboks med 3-faseinngangs- og effektbrytere. Enheten har IEC C19-uttak.

19-tommers distribusjonsboks
Fordelingsboks brukes til å huse PDUer som på en sikker måte distribuerer strøm fra strømkilde til enheter i en krets.

Bustbar med FASTON-tilkoblinger
SCHROFF-samleskinnen er for strømdistribusjon med høy strøm plassert inne i bryteranlegg, panelbord og samleskinneskap.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Samleskinne med FASTON-forbindelser, 2 stang, ubehandlet messing
Samleskinne med FASTON-forbindelser, 2 pol, messing tinn-belagt
Samleskinne med FASTON-forbindelser, 1 Pole, E-Cu tinnbelagt
Samleskinne med FASTON-forbindelser, 4 stang, ubehandlet messing
Samleskinne med FASTON-forbindelser, 4 Pole, E-Cu tinnbelagt
Samleskinne med FASTON-forbindelser, 2 Pole, E-Cu tinnbelagt
Samleskinne med FASTON-forbindelser, 3 Pole, E-Cu tinnbelagt

PCB-skinne for kraftdistribusjon
Samleskinne for kraftdistribusjon til kretskort og Backplanes.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PCB-skinne for kraftdistribusjon, 4 HP L206.2mm
PCB-stang for strømfordeling, 5 HP L333,2mm
PCB-samleskinne for strømfordeling, 3 HP L216.3 mm
PCB-skinne for kraftdistribusjon, 3 HP L338.3mm
PCB-samleskinne for kraftdistribusjon, 3 HP L3281 mm
PCB-skinne for kraftdistribusjon, 5 HP L206.2mm

Bustbar med FASTON-tilkoblinger
Bustbar med FASTON-tilkoblinger.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Bustbar med FASTON-tilkoblinger

19-tommers fordelingspanel, Cat 6
19-tommers distribusjonspanel for 24 ganger Cat6-patch kabler.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
19-tommers fordelingspanel, Cat 6

Liten distribusjonsmodul
Liten distribusjonsmodul.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Liten distribusjonsmodul

Distribusjonsboks
Fordelingsboks brukes til å huse PDUer som på en sikker måte distribuerer strøm fra strømkilde til enheter i en krets.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Distribusjonsboks

Monteringsplate for enkeltstikkontakter
Monteringsplate for enkelt socket.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Monteringsplate for enkeltstikkontakter