RackChiller RDHX Pro passiv, venstrehengslet, 47U, 800W
De nye kjøleaggregatene for bakdør fra nVent leveres i en rekke standardstørrelser for bruk med 42U, 47U, i både 600mm og 800mm bredde (andre størrelser tilgjengelig på forespørsel). Selve kjølerne er 250 mm dype, med en tørrvekt på 140kg. En av funksjonene til bakdørkjølerne er at de er kompakte og ikke krever ekstra gulvplass eller takhøyde? Faktisk kan bruken frigjøre hvitt plass da CRAH-enheter og annet kjøleutstyr for rom kan elimineres fra datasenteret.
RDHX Pro passive er vifteløs enhet enn det som kan oppgraderes til aktiv med tillegg av viftemodulene. Dette betyr at du kan skalere datasenteret til kravene til serverrackene dine. Uten vifter er strømforbruket nesten null. Dette reduserer også service- og vedlikeholdskostnadene med minimale komponenter.
Den bakre dørkjøleren kan også ettermonteres på de fleste tredjeparts stativer.
Minste fotavtrykk av noen bakdør kjøler på markedet med høyest kilowatt kapasitet av kjøling.
Funksjoner
- Kjølevæske i bakdøren, kjølig vann
- Komponenter som kan byttes i varme, forenkler reparasjon og maksimerer tilgjengeligheten
- Designet for effektiv drift ved økte vanntemperaturer på anlegget
- Kombinasjon med direkte til chip flytende kjøling
- Modulær standard - enkel å tilpasse til individuelle krav
- Kan oppgraderes til aktiv selv etter installasjon og igangkjøring
- Strømforsyninger, kontroller og kontrollventil kan byttes i varmt vann
- Kontroll for automatisk ventilåpning
- 7? høyoppløselig berøringsskjerm grensesnitt
- Hydraulisk og elektrisk tilkobling gjennom topp eller bunn
- Overvåking via Ethernet-grensesnitt (nettleser, Modbus TCP, SNMP v2c) og Modbus RTU
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Datablad
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.