Varistar CP Serverskap, RAL 7021, side ved side, 47 U, 2200H, 800W, 1200D
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Varistar CP Serverskap, RAL 7021, side ved side, 47 U, 2200H, 800W, 1200D
Katalog#: 10630-026
Sveiset stålramme for høy statisk belastning krav. Forberedt på 19-tommers integrasjon av IT-eiendeler.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Forhåndskonfigurert, klar til bruk skap
- Statisk lastekapasitet opp til 1600 kg, dynamisk 1000 kg.
- Ingress beskyttelsesklasse IP 20
- Installasjon av annet IT-utstyr mulig
- Integrerte luftpaneler for kjøling foran og bak
- Kan enkelt integreres i midtgangen inneslutningssystem
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.