Elektrisk jordingsstang, Åpen, 22 Connections, 2 Number of Disconnects, 1,400 mm
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Elektrisk jordingsstang, Åpen, 22 Connections, 2 Number of Disconnects, 1,400 mm
Katalog#: EEB22C506D2A
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Sørger for et praktisk, enkelt punkt for jording og kobling
- Samleskinner med frakoblingskoblinger gjør det mulig med praktisk testing av jordingssystemet
- Høy ledeevne, hardtrukket, elektrolytisk robust kopper iht. EN 13601
- Inkluderer halogenfrie polyamidisolatorer, festemidler i rustfritt stål (EN 1.4401) og monteringsbraketter
- Samleskinnene kan designes og produseres iht. kundens spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Sertifiseringer
DoC, ERICO, EEB
English
EN IEC 62561-1:2017
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.