Varistar CP EMC-kast, IP 55
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP EMC-kast, IP 55
Varistar: Zeer veelzijdige, robuuste gelaste elektronicakast met een breed scala aan beschikbare functies, waaronder bescherming tegen stof en water (IP 20 en IP 55), koelopties van ventilatoren tot 40 kW lucht-water chillers, schok-, trillings- en seismische bestendigheid tot NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 en toonaangevende radiofrequentie-/elektromagnetische (RFI/EMI) afscherming van 60 dB bij 1 GHz, 40 dB bij 3 GHz (getest volgens IEC 61587-3).
Details
Bronnen
Kenmerken
- Afscherming 60 dB bij 1 GHz, 40 dB bij 3 GHz (getest volgens IEC 61587?3)
- Afscherming 30 dB bij 18 GHz, (getest volgens en 61000-5-7) met EN45545 pakkingen
- Type beveiliging IP 55
- Statische belasting?draagvermogen 1600 kg
- Deuren met 4?punts vergrendeling en schroef?vaste zijpanelen
- Zij- en achterpanelen kunnen door één persoon worden geïnstalleerd
Specificaties
| Statische belasting | 1600kg |
| Producttype | Kast |
| Beschermingsgraad | IP55 |
| Kleurcode bekleding | RAL 7021 |
| Framemateriaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.