Varistar CP Deco-kast met 19-inch paneelmontage in Deco-frame
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP Deco-kast met 19-inch paneelmontage in Deco-frame
Varistar: Zeer veelzijdige, robuuste gelaste elektronicakast met een breed scala aan beschikbare functies, waaronder bescherming tegen stof en water (IP 20 en IP 55), koelopties van ventilatoren tot 40 kW lucht-water chillers, schok-, trillings- en seismische bestendigheid tot NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 en toonaangevende radiofrequentie-/elektromagnetische (RFI/EMI) afscherming van 60 dB bij 1 GHz, 40 dB bij 3 GHz (getest volgens IEC 61587-3).
Details
Bronnen
Kenmerken
- Open aan voorzijde (geen deur)
- 19-inch paneelmontage geïntegreerd in decoratieframe
- Achterportier met eenpuntsvergrendeling, zijpanelen met snelsluiting
- Statische last?draagvermogen 400 kg (gemonteerd op decoratieframe)
Specificaties
| Producttype | Kast |
| Kleurcode bekleding | RAL 7021 |
| Framemateriaal | Staal |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.