RatiopacPRO AIR 19-inch behuizing, achteraf te monteren afscherming met handgrepen
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
RatiopacPRO AIR 19-inch behuizing, achteraf te monteren afscherming met handgrepen
De nVent SCHROFF RatiopacPRO-behuizing biedt elektronische bescherming voor 19-inch en afzonderlijke elektronische eenheden. Deze flexibele en robuuste tas is eenvoudig te converteren van een desktop naar een 19-inch rackbehuizing en bevat vier verschillende stijlopties. Deze versie van de behuizing biedt geavanceerde koelmogelijkheden en handgrepen aan de voorzijde voor een eenvoudigere hantering van de behuizing.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Behuizingen voor individuele montage met 19-inch standaardcomponenten of specifieke interne montage, bijv. met montageplaat
- Retrofitbare EMC-afscherming
- Uitvoering met voorste handgrepen, geen zichtbare schroeven
- De behuizing heeft 2 x 1/2 u spelingen voor ventilatie onder en boven de strijkplankkooi
- Voor strijkdiepte 160 mm, 220 mm, 280 mm en 340 mm (afhankelijk van de diepte van de behuizing)
- Symmetrisch ontwerp, identieke voor- en achterzijde
- Voldoet aan DIN en 62368-1
Specificaties
| Producttype | Case |
| Type | Koffer voor afzonderlijke elektronische componenten |
| EMC-afscherming | Nee (achteraf te installeren) |
| Productfamilie | RatiopacPRO LUCHT |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.