Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

short slide rail Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Novastar Slide Rail, kort, 15 kg

Novastar schuifrail met een draagvermogen van 15 kg voor montage op de kaststaanders of 19-inch paneel-/schuifsteunen.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Statische belasting 15kg
Producttype Schuifrail
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.