Novastar Slide Rail, 50 kg
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Novastar Slide Rail, 50 kg
Novastar-schuifrail met een draagvermogen van 50 kg voor montage op de kaststaanders of 19-inch paneel-/schuifsteunen. De schuifrail ondersteunt de legplaat van zwaar 19-inch chassis.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voor montage op verticale kaststaanders of 19-inch paneel-/schuifsteunen
- Statisch draagvermogen 50 kg per paar
- St, 2 mm, finish AlZn
- Instelbaar in stappen van 1 u.
- Ondersteuning voor zwaar 19-inch chassis
Specificaties
| Statische belasting | 50kg |
| Voltooien | Aluminium-verzinkt |
| Producttype | Schuifrail |
| Materiaal | Staal |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.