Novastar basisplaat, zware uitvoering
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Novastar basisplaat, zware uitvoering
De basisplaat is een blankplaat van gewoon staal die op de basis van de kast is gemonteerd. Beperkt de luchtstroom naar de kast vanuit de vloerholte en kan worden geopend voor kabelleidingen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Vloerpaneel voor zware belasting
- Draagvermogen 50 kg (110 lb)
- Uitsparing voor kabelgoten
Specificaties
| Producttype | Kast/rekbasis |
| Materiaal | Staal |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.