Ventilatorregelmodule FCM3
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Ventilatorregelmodule FCM3
Managementmodule voor ventilatorregeling en spanningsbewaking.
Details
Bronnen
Kenmerken
- De ventilatorregelmodule (FCM3) is een standalone ventilatorcontroller voor 12- of 24V-ventilatoren
- Er kunnen maximaal 6 ventilatoren worden bewaakt en geregeld
- Signaalbewaking van maximaal 6 temperatuursensoren
- Bewaking van spanningen van 3,3 V, 5 V, 12 / 24 V en -12 V.
- FCM3-voedingsspanning: 12 tot 24 V.
- CAN-regeling status-LED's voor te hoge temperatuur, ventilatorstoring, 3,3 V, 5 V, 12 / 24 V en -12 V.
- In geval van oververhitting of storing van een ventilator worden de andere ventilatoren op volle snelheid ingesteld
- Statusinformatie kan worden opgevraagd via SMBus-interface
- Geschikt voor een 4-draads ventilator met PWM
Specificaties
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.