Ventilatorregelmodule FCM2
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Ventilatorregelmodule FCM2
Managementmodule voor ventilatorregeling en spanningsbewaking.
Details
Bronnen
Kenmerken
- De ventilatorregelmodule (FCM2) is een standalone ventilatorcontroller voor 12 V-ventilatoren
- Er kunnen maximaal 6 ventilatoren worden bewaakt en geregeld
- Signaalbewaking van maximaal 6 temperatuursensoren
- Bewaking van spanningen van 3,3 V, 5 V, 12 V en -12 V.
- FCM2-voedingsspanning: 12 V
- CAN-regeling status-LED's voor te hoge temperatuur, ventilatorstoring, 3,3 V, 5 V, 12 V en -12 V.
- In geval van oververhitting of storing van een ventilator kunnen de andere ventilatoren op volle snelheid worden ingesteld
- Statusinformatie kan worden opgevraagd via de I²C-interface
- Geschikt voor een 4-draads ventilator met PWM- of stuurspanningsingang
Specificaties
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.