EURORACK Slide Rail, 25 kg
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EURORACK Slide Rail, 25 kg
EURORACK-schuifrail met een draagvermogen van 25 kg voor montage op de kaststaanders of 19-inch paneel-/schuifsteunen. De schuifrail ondersteunt de legplaat van zwaar 19-inch chassis.
Details
Bronnen
Kenmerken
- St, 1,5 mm, finish AlZn
- Statisch draagvermogen 25 kg per paar
- Ondersteun de legplaat van zwaar 19-inch chassis
- Voor montage op de 19-inch paneel-/schuifsteunen
- Breed steunoppervlak
- Kan in stappen van 1 u worden bevestigd
Specificaties
| Statische belasting | 25kg |
| Producttype | Schuifrail |
| Materiaal | Staal |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.