EuropacPRO 19-inch beugel voor zijpaneel type F, in diepte verstelbaar
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EuropacPRO 19-inch beugel voor zijpaneel type F, in diepte verstelbaar
Deze hoek maakt inbouwmontage van een subrack in een kast mogelijk.
Details
Bronnen
Kenmerken
- De hoekset maakt inbouwmontage van een subrack in een kast mogelijk
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Voltooien | Geanodiseerd |
| Producttype | Steun |
| Productfamilie | EuropacPRO |
| Werkt met | Subracks |
| Type | Type F |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.