35-2 PCB-houder
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
35-2 PCB-houder
Catalogusnr# 35-2B-2-5-3
De printplaathouder uit de serie 35-2 is ideaal voor het vasthouden van printplaten bij toepassingen met lage schokken en trillingen. Het smalle ontwerp is ideaal voor dichtbevolkte kasten.
?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën zoals beryllium, waarvan de staat Californië weet dat het kanker veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Bronnen
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Lengte 50,8 mm (2,0 inch) tot 152,4 mm (6,0 inch), stappen van 12,7 mm (0,5 inch)
- Breedte 8,13 mm (0,320 inch), 9,14 mm (0,360 inch) of 9,39 mm (0,370 inch) afhankelijk van de dikte van de plaat
- Hoogte 3,30 mm (0,130 inch)
- Ondersteunt printplaten met een dikte van 0,79 mm (0,031 inch), 1,59 mm (0,063 inch), 2,38 mm (0,094 inch) en 3,18 mm (0,125 inch)
- Vervaardigd van beryllium koper of roestvrij staal
- Gewicht 0,37 g/cm (0,033 oz)
- Wordt met standaard klinknagels of schroeven op de behuizing gemonteerd
- Voor plaatmetaaltoepassingen
- Verkrijgbaar zonder platen of met zilver, ebanol, koper, goud, nikkel, zink helder chromaat of zinkgeel chromaat beplating
- Veergebaseerd retentieontwerp
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.