Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Birtcher PBC Tainer 35-1 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

35-1 PCB-houder

Catalogusnr# 35-1B-2-6-3

De printplaathouder uit de serie 35-1 is ideaal voor het vasthouden van printplaten bij toepassingen met lage schokken en trillingen.

?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën zoals beryllium, waarvan de staat Californië weet dat het kanker veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

Lees meer Minder lezen
  • DFARS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Gegevens gekopieerd

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Bronnen Distributeurs in uw regio

Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:

Distributeur Hoeveelheid Datum op voorraad
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.