P13 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 28 mm, #9, 30M
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
P13 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 28 mm, #9, 30M
Catalogusnr# EL28P13LMN
Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.