Oplossingen voor de bouw van commerciële gebouwen
Bouw van commerciële gebouwen
Commerciële aannemers hebben eenvoudige prioriteiten; zorg ervoor dat het werk goed, veilig en snel wordt gedaan. nVent draagt bij aan een optimale bouw van gebouwen met elektrische aansluit- en beschermingsoplossingen die het werk veiliger, eenvoudiger en efficiënter maken. nVent-producten zijn ontworpen met het oog op aannemers, van geprefabriceerde sets die kant-en-klaar worden geleverd tot innovaties waarmee u veelvoorkomende uitdagingen op het werkterrein het hoofd kunt bieden. Wij leveren wat u verwacht – een breed scala aan oplossingen waar u zich op kunt verlaten, met kostenbesparende eigenschappen en beschikbaar wanneer u er behoefte aan heeft.
PRODUCTEN
Uitgelichte producten
TESTIMONIAL VAN KLANTEN
Oplossingen voor de hoekige kabelkanaalbak van nVent HOFFMAN kunnen de totale installatietijd met 80% verminderen. Het maakt dure 90-graden buisleidingen overbodig en biedt flexibiliteit voor de distributie van kabels, waardoor het een tijd- en kostenbesparende oplossing is.

INFORMATIE