SpectraCool smalle gevaarlijke locatie binnen/buiten
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
SpectraCool smalle gevaarlijke locatie binnen/buiten
SpectraCool Narrow Hazardous Location Indoor/Outdoor air conditioners are engineered specifically for hazardous location cooling. Attractive design with no heavy cast enclosure and minimal use of visible fasteners. Air conditioners do not require a purge and pressurized system.
Industrienormen
UL/cUL Listed; Type 4; 4X; File No. E469720
CE
Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4
Details
Bronnen
Kenmerken
- - Gestion active des condensations avec bande thermique
- Not re-built from light industrial air conditioners
- Painted galvanized sheet metal cover for rugged factory and outdoor environments
- Corrosion resistant coating on ambient side components for Type 4X models
- Corrosion resistant coating on ambient and enclosure side components for Type 4X Offshore models
- Dust resistant coils for filterless operation in most environments
- Cleanable, reusable aluminum mesh filter protects coils for extremely dusty and dirty atmospheres
- Digital temperature control
- Narrow design to accommodate 12-in (300-mm) deep cabinets
- R134a, R513A or R407C earth-friendly Refrigerant
- Models for 115, 230 and 400/460 3-phase VAC power input
- UL Listed to save customers time and money with agency approvals
- Easy-Mount flanges for simple installation
- Standard Type 4/4X models include
- - Compressor Heater
- - Head Pressure Control
- - Power-off relay for door switch and other system requirements
- - Malfunction switch
- Nominal cooling capacities:
- - NHZ28 4000 BTU/hr. (1172 W)
- - NHZ36 6000 & 8000 BTU/hr. (1758 and 2344 W)
- - NHZ43 11000 BTU/hr. (3223 W)
- Outdoor model operating temperature range from -40 F/ -40 C to 131 F/ 55 C (125 F/52 C on NHZ28 Series and NHZ43 Series 115V)
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.