Hygrostat, ETF200
Hygrostat, ETF200
Deze hygrostaat voor relatieve vochtigheid is beschikbaar in vooringestelde, ETF200, of instelbare uitvoering, ETF2000. De hygrostaat activeert een apparaat, zoals een verwarming binnen de behuizing, hetzij op het vooringestelde niveau van 65% wanneer de relatieve vochtigheid is overschreden, of op een door de gebruiker ingesteld niveau, dat tussen 40-90% vochtigheid kan zijn.
Industrienormen
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Mechanische hygrostaat ontworpen om de verwarming te reguleren wanneer de geprogrammeerde of vaste vochtigheidsgraad is overschreden. De relatieve vochtigheid moet boven het dauwpunt worden gehouden om condensatie en corrosie in de behuizing te voorkomen. Clipmontage voor 35 mm DIN rail (EN 60715).
- Materiaal: Kunststof UL94 V-0.
- Schakelcapaciteit: 250 V AC, 5 A. DC, 20 W, (30 W ETF2000).
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +60 °C.
- Levensduur: > 50.000 cycli.
- Aansluiting: 2 polige klem voor 2.5 mm².
- Beschermingsklasse: IP 20.
- Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
- Description : ETF200 - Pre-set hygrostat; ETF2000 - Adjustable hygrostat
- The adjustable hygrostat allows energy to flow to a device (normally a heater) when the relative humidity level that the user has set, has been exceed, this will range between 40-90%
- The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- Managing the relative humidity within the enclosure will prevent water condensation from occurring
- Setting range: ETF200 - 65%; ETF2000 - 40% to 90%
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.