EMC-kabelingang en bodemplaat pakking, BGE
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EMC-kabelingang en bodemplaat pakking, BGE
Een pakking die de beschermingsgraad van de behuizing handhaaft tijdens de installatie van kabels, en die ook de flexibiliteit vergroot, omdat de kabeldiameter niet bekend hoeft te zijn vóór de installatie. Het extra-geleidende materiaal zorgt voor een goed contact voor EMC-doeleinden.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: De bodem van de behuizing wordt afgeschermd door het gebruik van een zelfklevende pakking op het frame rond de bodem-opening. De gaten rondom de kabels worden afgedicht door zelfklevende pakking geplaatst tussen de bodemplaten. De elasticiteit en de maat van de pakking garandeert een goede afdichting rond de meeste kabels. Door gebruik van geleidend materiaal op de pakking wordt gezorgd voor een goede afscherming tegen elektromagnetische straling (EMC).
- Verpakkingseenheid: 2 meter zelfklevende EMC pakking voor kabeldoorvoer. Voor 1600 mm brede kasten, 2 stuks bestellen.
- The elasticity and the size of this foam ensures a tight seal around most cables
- Added conductive material provides a good contact to shield the transfer of electro-magnetic radiation
- The EMC gasket is used to seal the space between the floor standing enclosure's bottom plates
- The empty space around installed cables when routed between the bottom plates CBPE, can be sealed to maintain the enclosure's protection degree and EMC rating
- The enclosure's protection degree is maintained avoiding the need to use EMC cable glands
- The gasket increases the customers flexibility when installing cables, as the cable diameter does not necessarily need to be identified in advance
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.