Aluminium bodemplaten, CBPA
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Aluminium bodemplaten, CBPA
Deze bodemplaat zorgt ervoor dat de beschermingsgraad van de behuizing gehandhaafd blijft. De plaat kan eenvoudig worden verwijderd en machinaal worden bewerkt, om de installatie van kabels mogelijk te maken.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Bodemplaat uit één geheel.
- Materiaal: Aluminium AlMg3. Bodemplaat: 2mm
- Afwerking: RAL7035 polyester poedercoating
- Verpakkingseenheid: 1 set
Specificaties
| Dikte | 0.08in |
| Dikte | 2mm |
| Materiaal | Aluminium |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Kleurcode | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.