Balkklem, getapt M6, 16 mm max. flens
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Eenvoudige montage op balkflenzen
- Een doorgaand gat van 10,5 mm maakt het gebruik van M6, M8 of M10 draadstangen mogelijk om elke statische belasting tot 450N te bevestigen
- Met drie M6-draadgaten om opbouwdozen rechtstreeks aan de zijkant of onderkant van de balk te bevestigen
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Testrapport
Certificeringen

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.