Varistar CP-serverkast
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP-serverkast
Gelast stalen frame voor vereisten van hoge statische belasting. Voorbereid op 19-inch integratie van IT-middelen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Vooraf geconfigureerde, gebruiksklare kast
- Statisch draagvermogen tot 1600 kg, dynamisch 1000 kg
- Beschermingsklasse IP 20
- Installatie van verschillende IT-apparatuur mogelijk
- Geïntegreerde luchtpanelen voor koeling van voor naar achter
- Kan eenvoudig worden geïntegreerd in het gangpad-insluitingssysteem
Specificaties
| Statische belasting | 1600kg |
| Producttype | Rek |
| Kleurcode bekleding | RAL 7021 |
| Framemateriaal | Staal |
Data sheet
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.