L260 met hendel bediende Card-Lok
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
L260 met hendel bediende Card-Lok
Catalogusnr# L260-4.80-1
De L260-serie heeft een gereedschapsvrij hendelontwerp dat ideaal is voor onderhoud op veldniveau en kan op verzoek vooraf gekalibreerd worden verzonden voor klemkracht.
?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder chroom (hexavalente verbindingen), waarvan de staat Californië bekend is dat het kanker en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Bronnen
CAD
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Gewicht 1,17 g/cm (0,105 oz)
- Flexibele montagemogelijkheden
- Alleen verkrijgbaar met zwarte geanodiseerde beplating
- Hendel bediend
- Min. Uitschuiving 8,26 mm (0,325 inch)
- Profiel 6,35 mm (0,250 inch) x 6,26 mm (0,270 inch)
- DSCC CID 59789
- 5 segmenten, ontwerp met schacht
- Lengte 96,5 mm (3,80 inch) tot 325 mm (80 inch), stappen van 12,7 mm (0,5 inch)
- Voor toepassingen met koude wand
- Gemiddelde klemkracht = vooraf gekalibreerd op 125 lbs of 145 lbs, door de klant gedefinieerd
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
CAD-GENERATIE
*Data subject to change without notice
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.