Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
311 toevoerstation/uitneemgereedschap
De Serie 311 is ontworpen in overeenstemming MET VITA 48,4 en 48,2 en biedt tot 10:1 mechanisch voordeel voor het plaatsen en verwijderen van printplaten met connectorcontacten met hoge dichtheid. De geïntegreerde veer zorgt voor een positieve druk op de connectoren tijdens de bediening van de kaartvergrendeling en een consistente zelfcompensatie voor plaattoleranties. De 311-TC-serie is ideaal voor onderhoud op het tweede niveau; kan worden bediend met een handschoen en er is geen speciaal gereedschap nodig.
?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder chroom (hexavalente verbindingen), waarvan de staat Californië bekend is dat het kanker en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Kenmerken
- Geïntegreerd vergrendelingsmechanisme
- Aangepast zijscherm beschikbaar
- Biedt zelfcompensatie voor de toleranties van de printplaat
- Voldoet aan het 2e niveau onderhoud; kan worden bediend met een handschoen, er is geen speciaal gereedschap nodig
- Ontworpen in overeenstemming MET VITA 48,4 en 48,2
- Handhaaft positieve druk op de connectoren tijdens het activeren van de Card Lok
Specificaties
Productkenmerken
Certificaat van goedkeuringsinstantie
CAD-GENERATIE
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.