Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
236 Card-Lok
Het ontwerp met gesloten behuizing van de Serie 236 biedt maximale stijfheid en bestendigheid tegen vervorming onder belasting. De dubbele schroefdraden aan de voor- en achterzijde zorgen voor een snelle vastklemmen en loszetten, terwijl de gesloten veer de segmenten in lijn houdt, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht.
?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder chroom (hexavalente verbindingen), waarvan de staat Californië bekend is dat het kanker en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Kenmerken
- Flexibele montagemogelijkheden
- Verkrijgbaar met gouden chemiefilm, heldere chemiefilm, zwart geanodiseerd, hard zwart geanodiseerd of elektroloos vernikkeld
- Schroef bediend
- 5 segmenten, ontwerp zonder schacht
- Lengte 122 mm (4,80 inch) tot 325 mm (80 inch), stappen van 12,7 mm (0,5 inch)
- Gewicht 1,34 g/cm (0,120 oz)
- Profiel 5,84 mm (0,230 inch) x 7,32 mm (0,288 inch)
- Min. Uitschuiving 8,64 mm (0,340 inch)
- Voor toepassingen met koude wand
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
CAD-GENERATIE
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.