223 Torque Limiting Card-Lok
De Serie 223 Card-Lok is ideaal voor onderhoud op veldniveau, omdat er geen speciaal gereedschap of technische kennis nodig is voor een juiste installatie. Met een geïntegreerd (gepatenteerd) koppelmechanisme draait de bestuurder voor de installatie van de serie 223 de inbussleutel gewoon totdat hij minimaal drie klikken hoort/voelt, wat aangeeft dat de optimale klemkracht en thermische overdracht zijn bereikt. De Series 223 Card Lok minimaliseert de kans op onvoldoende bevestiging van de kaart door te weinig aanhalen of op schade aan de plank en koude wand door overmatig aanhalen.
?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder chroom (hexavalente verbindingen), waarvan de staat Californië bekend is dat het kanker en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Kenmerken
- Schroef bediend
- 5 segmenten, ontwerp zonder schacht
- Profiel 5,72 mm (0,225 inch) x 6,86 mm (0,270 inch)
- Lengte 97 mm (3,80 inch) tot 325 mm (80 inch), stappen van 12,7 mm (0,5 inch)
- Testresultaten voor klemkracht, thermische overdracht, levenscyclus en omgeving (MIL 810) beschikbaar
- Gewicht 1,12 g/cm (0,100 oz)
- Flexibele montagemogelijkheden
- Verkrijgbaar met gouden chemiefilm, heldere chemiefilm, zwart geanodiseerd, hard zwart geanodiseerd of elektroloos vernikkeld
- Elke machine die vóór verzending in de fabriek is getest om de prestaties te garanderen; de klant heeft een conformiteitscertificaat verstrekt
- Min. Uitschuiving 8,26 mm (0,325 inch)
- Voor toepassingen met koude wand
- Gemiddelde klemkracht (4,80”, zwart geanodiseerd) = 263 lbs
- Koppelbegrenzing; ideaal voor onderhoud op het tweede niveau
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
Whitepaper
CAD-GENERATIE
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.