Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

RackChiller Rear Door Cooler, Air-Liquid Heat Exchanger Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Koeler achterportier RackChiller, passief

De RackChiller-koeler voor het achterportier (RDC) water heat exchanger is ontworpen voor het beheren van de koelvereisten voor hoge warmtebelasting in servers met hoge dichtheid, computers en opslagrekken. De RDC kan op apparatuurrekken worden geïnstalleerd als een afzonderlijke achterdeur met een extra frame, zodat deze achteraf in bestaande rekken kan worden gemonteerd. Warmte die door de rekken wordt afgevoerd, wordt door een lucht-vloeistofwarmtewisselaar afgevoerd en overgebracht naar het watercircuit van de faciliteit, waardoor er geen warmte aan de IT-ruimte wordt toegevoegd. Het gehele systeem is geïntegreerd in een esthetisch omlijste geperforeerde deur met beschermkappen om de vloeistofbron en de koelkring te isoleren van de in het rek gemonteerde apparatuur.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.