Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

plug in unit Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Insteekbare eenheidset met XL-handgreep, afgeschermd, zwart, 6 u

De XL-hendel wordt gebruikt voor toepassingen waarbij hoge insteek-/uitdrukkrachten vereist zijn, zoals de VPX- of VXS-normen. Geschikt voor inbrenging en extractie krachten tot 1500N (per paar).

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Rekhoogte 6U
Materiaal Aluminium
Voltooien Geanodiseerd; Gepassiveerd
Producttype Voorpaneel
Type Voorpaneel met handgreep (PIU)
EMC-afscherming Ja
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.