Novastar-kast zonder deur en achterpaneel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Novastar-kast zonder deur en achterpaneel
Aluminium framekasten met een aantrekkelijk ontwerp, ideaal voor algemene elektronica, test- en meettoepassingen, audio/video en omroeptoepassingen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Statisch draagvermogen tot 400 kg (zie specificatietabel)
- Type beveiliging IP 20
- Kastbreedte slechts 553 mm
- Spoel de bekledingsonderdelen door
- Alle staanders (voor en achter) met uitsparingen van 19 inch
- Kleuren: RAL 7021 of kleurencombinatie RAL 7021/RAL 7035
- Geschroefd, gegoten frame met al-extrusies
- Zonder portier en achterpaneel
Specificaties
| Framemateriaal | Aluminium |
| Materiaal | Aluminium; Staal |
| Producttype | Kast |
| Voldoet aan | IEC 60297-3-100 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.