Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Novastar cabinet with door and rear panel Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Novastar-kast met glazen deur en achterpaneel

Aluminium framekasten met een aantrekkelijk ontwerp, ideaal voor algemene elektronica, test- en meettoepassingen, audio/video en omroeptoepassingen.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Framemateriaal Aluminium
Materiaal Aluminium; Staal
Producttype Kast
Voldoet aan IEC 60529; IEC 60297-3-100
Beschermingsgraad IP20
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.