Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

19 plane Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Novastar 19-inch paneel-/schuifsteun

Novastar 19-inch montageset voor paneel/schuifmontage, met een draagvermogen van 400 kg, zorgt voor eenvoudige montage van 19-inch componenten op diepteligen.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Producttype Schuifbevestiging
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.