CPCI-backplane
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
CPCI-backplane
De nVent SCHROFF CompactPCI-backplanes hebben de beste signaalintegriteit en MTBF-waarden in zijn klasse dankzij SMD-componenten, keramische condensatoren en drukaansluitingen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Digital GND kan met behulp van schroeven worden aangesloten op/geïsoleerd van de massa van het chassis
- V(I/O) kan worden ingesteld op +3,3 V of +5 V.
- Buitenste lagen fungeren als GND-oppervlakken
- Utility-stekker voor statussignalen (SMCQ)
- Uitstekende onderdrukking van hoogfrequente ruis en zeer hoge MTBF-waarden dankzij keramische condensatoren
- IPMB-connector (Intelligent Platform Management Bus) naar PICMG 2,9
Specificaties
2D DXF
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.