Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Schaalbaarheid is een essentieel onderdeel van de moderne data-infrastructuur

Modern Data Infrastructure
NIEUWSARTIKEL
Schaalbaarheid is een essentieel onderdeel van de moderne data-infrastructuur

De verwachtingen en vereisten van datacenterklanten zullen blijven veranderen met nieuwe technologieën en veranderende beveiligingsoverwegingen. Deze eisen zijn op hun beurt de drijvende kracht achter innovaties op het gebied van stroomverdeling, koeling en bewakingstechnologieën.

Nu datacentermanagers werken aan de bouw van datacenters van de toekomst, blijft schaalbaarheid van apparatuur, inclusief koeling, voeding en beveiliging, een belangrijke factor.

Er zijn meer dan 5.000 datacenters in de VS en de vraag naar gegevensinfrastructuur neemt toe. Aan de werklast van kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML) en high-performance computing kan echter niet worden voldaan door simpelweg nieuwe datacenters te bouwen.

Datacenters moeten creatieve oplossingen vinden om aan de behoeften van klanten te voldoen, inclusief schaalbaarheid binnen bestaande faciliteiten. Deze vraag verandert niet: bedrijven die nieuwe datacenterfaciliteiten bouwen, moeten dit ook doen met het oog op schaalbaarheid.

Modern-Data-Infrastructure-Image.jpg


Modulariteit op rekniveau is de sleutel

Dankzij de modulariteit van datacenterapparatuur kunnen datacenters hun activiteiten uitbreiden naarmate de vraag toeneemt. Als datacenters alleen rekening houden met de eisen van vandaag de dag, zullen ze snel aanpassingen en verdere ontwikkelingen moeten doorvoeren naarmate de technologie verandert. Beheerders van datacenters moeten ook extra rekken of apparatuur kunnen toevoegen binnen de bestaande infrastructuur van het gebouw om te schalen met de snel toenemende vraag, waar niet op tijd aan kan worden voldaan met grotere uitbreidingsprojecten.

Koeltechnologie kan een grote motor van modulariteit zijn. Koelsystemen voor verschillende soorten apparatuur (bijvoorbeeld vloeistofkoeling met hoge dichtheid voor hoogwaardige chips en hybride oplossingen voor meer standaard IT) moeten in- en uitgeschoven kunnen worden om de gebruikte apparatuur te kunnen monteren. Naarmate de koelingstechnologie blijft verbeteren, kunnen datacenters ook zorgen voor een grotere dichtheid van IT. Dit betekent echter dat bekabeling en stroomdistributie dan ook moeten worden ontworpen met een schaalbare architectuur in gedachten.

Datacenterbeheerders moeten hun infrastructuur voortdurend beheren en bewaken om te bepalen waar en wanneer systemen moeten worden bijgewerkt. Gebruikers van datacenters moeten voeding, koeling en andere mogelijkheden op afstand en in real time kunnen monitoren om ervoor te zorgen dat deze systemen aan hun eisen voldoen.

Modulariteit als onderdeel van de evolutie van de datacenterinfrastructuur

Innovatie in de IT- en datacenterindustrie gaat snel vooruit, vooral met de paradigmaverschuiving van AI-implementatie. Datacenterbeheerders worden geconfronteerd met onzekerheid over de toekomstige balans tussen luchtgekoelde en vloeistofgekoelde implementaties, niet alleen in het komende jaar, maar ook in de komende 5 of 10 jaar. Deze onzekerheid wordt nog verergerd door de ontwikkeling van IT-systeemarchitecturen en chipinnovaties, waardoor het moeilijk is om toekomstige vereisten voor de koeling en de stroominfrastructuur te voorspellen. Modulariteit is daarom een cruciale factor geworden om overkapitalisatie van de energie- en koelingsinfrastructuur van het datacenter te voorkomen, waardoor flexibiliteit wordt geboden bij het aanpassen aan veranderende behoeften.

Modulariteit voor redundantie

Modulariteit biedt naast schaalbaarheid nog meer voordelen: het gebruik van geprefabriceerde en uitwisselbare technologieën kan datacenters helpen de uptime en prestaties te handhaven, omdat kritieke componenten kunnen worden uitgewisseld wanneer service nodig is. Bij het identificeren van behuizingen, stroomverdeling, kabelbeheer en oplossingen voor vloeistofkoeling die in datacenters kunnen worden geïmplementeerd, moeten datacenterbeheerders ervoor zorgen dat ze zijn ontworpen met het oog op schaalbaarheid en modulariteit. Koeleenheden moeten bijvoorbeeld kunnen worden aangesloten op koelmiddeldistributie-eenheden of op watervoorziening van de faciliteit, indien deze infrastructuur bestaat. Hierdoor kunnen datacenterbeheerders dezelfde verdeelblokken op rekniveau gebruiken, of ze nu gebruikmaken van vloeistof-luchttechnologieën, koeldistributie-eenheden, vloeistofleidingen van faciliteiten of een combinatie van systemen.

Schaalbaarheid op elk niveau

Ingenieurs die gebouwen ontwerpen, ombouwen of herbouwen voor gebruik in datacenters, moeten ook rekening houden met schaalbaarheid. Dit kan betekenen dat er meer infrastructuur moet worden geïnstalleerd ter ondersteuning van geavanceerde koelmogelijkheden, zoals vloeistofleidingen naar rekken en rijen. Het kan ook inhouden dat er nagedacht wordt over toekomstige energiebehoeften door een begroting op te stellen voor hernieuwbare energie en energieopslag ter plaatse. Dit kan het energieverbruik compenseren, waardoor datacenters in dichtheid kunnen groeien zonder dat de fysieke footprint wordt vergroot.

nVent History

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen. Wij ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Meer informatie
ESG

ESG

ESG is een essentieel onderdeel geweest van wie we zijn en hoe we hebben gewerkt sinds het begin van ons bedrijf. Bij nVent richten we onze ESG-inspanningen op drie gebieden: Mensen, Producten en Planeet.

Meer informatie
Community Involvement

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Meer informatie