Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH36734.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Deck Assembly, 12 mm, #4, 10M

Catalogusnr# ML532

Deck assemblies hold the nVent LENTON Quick Wedge coupler in place during installation. The Deck Assemblies attach to the yoke of the pin driver. Each deck assembly is designed for a specific reinforcing bar size and is quickly and easily changed in the field.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy