P9J Weldable Position Coupler, 36 mm, #11, 35M
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
P9J Weldable Position Coupler, 36 mm, #11, 35M
Catalogusnr# EL36P9J
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates when the mating bar cannot be rotated and is free to move in its axial direction
- Ideal for connecting hooked reinforcing bar to structural steel elements
- Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding
- Machined from weldable grades of steel
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Testrapport
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.