S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Stainless Steel, WW Design, 25 mm, #8, 25M, 61 mm, M30 Thread
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Stainless Steel, WW Design, 25 mm, #8, 25M, 61 mm, M30 Thread
Catalogusnr# EL25S13SSN
Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Provides continuity between reinforcing bar and ISO® 965 metric all-thread rod or bolts
- May be used to anchor load-bearing equipment to foundations, columns or walls
- Machined from non-weldable grades of material, but can be tack welded
Specificaties
Productkenmerken
| Bolt-to-Coupler Capacity (kN) | |||||
| Part Number | Grade 4.8 | Grade 5.8 | Grade 8.8 | Grade 10.9 | Grade 12.9 |
| EL12S13SSN | 62.7 | 78.3 | 109.8 | 109.8 | 109.8 |
| EL16S13SSN | 97.9 | 122.4 | 162.9 | 162.9 | 162.9 |
| EL20S13SSN | 141 | 176.3 | 282 | 332.3 | 332.3 |
| EL25S13SSN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.5 | 560.5 |
| EL32S13ASSN | 448.4 | 560.5 | 896.7 | 1120.9 | 1197.1 |
| EL32S13SSN | 390.3 | 487.9 | 780.6 | 783.8 | 783.8 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.