C14 Two-Piece Weldable Coupler, 18 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
C14 Two-Piece Weldable Coupler, 18 mm
Catalogusnr# EL18C14N
nVent LENTON C14 Two-Piece Weldable Couplers provide a quick and easy solution for connecting reinforcing steel bar (rebar) perpendicular to structural steel sections or plates. The coupler is internally taper threaded on one end with the other end or exterior surface prepared for welding. The C14 Two-Piece weldable coupler materials have been optimized to facilitate simple welding processes. Typically, the coupler and mating steel sections will not require pre- or post-heating to aid in the welding process.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Machined from weldable grades of steel
- J-groove chamfer reduces required weld area
- Easy to weld
Specificaties
Productkenmerken
Certificering
Testrapport
Certificeringen
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.